text.skipToContent text.skipToNavigation

M1M206EB4D1E200F-P

OptiTip® Assemblies, OptiTip Non-Pinned to OptiTip Pinned, SST-Drop Outdoor Cable  OptiTip® Assemblies, OptiTip Non-Pinned to OptiTip Pinned, SST-Drop Outdoor Cable

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number M1M206EB4D1E200F-P
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de montaje del cable Conjuntos drop
Ambiente Externo
Tipo de cable Dielétrico SST-Drop™
Embalaje Paquete individual
Terminación Ambos extremos
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Criterios de diseño y prueba Telcordia GR-3120, GR-3152 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 6
Tipo de fibra Monomodo
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 4000 N
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 400 N
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 4000 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 135 mm
Acoplamiento/Desacoplamiento en frío -40 °C (-40 °F)
Tracción axial, clavija al cable, a través de la cubierta antipolvo 444,82 N (100 lb) en tracción axial con carga aplicada a la cubierta de protección antipolvo
Resistencia a la tracción axial en el acoplamiento clavija-adaptador 50 lbs
Optical Characteristics
Fiber Code E
Performance Option Code 01
Fiber Category OS2 
Fiber Type Single-mode (OS2) / 250 µm
Fiber Name Single-mode (OS2)
Maximum Attenuation 0.4 dB/km / 0.4 dB/km / 0.3 dB/km
Wavelengths 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Fiber Compliance ITU-T G.652.D
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector Conector MT OptiTip® (sin puntas)
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, típica ≤ 0,35 dB
Tipo de conector Conector MT OptiTip® (sin puntas)
Dimensiones
Longitud 3 m
Peso 181 kg
Informaciones del pedido
Método de embalaje Caja
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 762 mm
Shipping Width 762 mm
Shipping Depth 152 mm
Factory-tested
Quick, reliable installation
Flexibility for various network designs
Indoor and outdoor application
Robust design keeps connector intact during installation
Integral pulling eye/connector cap designed for 100 lb maximum pulling tension