M1M212EB4D1E200F-P
OptiTip® Assemblies, OptiTip Non-Pinned to OptiTip Pinned, SST-Drop Outdoor Cable OptiTip® Assemblies, OptiTip Non-Pinned to OptiTip Pinned, SST-Drop Outdoor Cable
General Specifications
Product Number | M1M212EB4D1E200F-P |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de montaje del cable | Conjuntos drop |
Ambiente | Externo |
Tipo de cable | Dielétrico SST-Drop™ |
Embalaje | Paquete individual |
Terminación | Ambos extremos |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Criterios de diseño y prueba | Telcordia GR-3120, GR-3152 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 12 |
Tipo de fibra | Monomodo |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 4000 N |
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 400 N |
Máxima resistencia a la tracción para la instalación | 4000 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 135 mm |
Acoplamiento/Desacoplamiento en frío | -40 °C (-40 °F) |
Tracción axial, clavija al cable, a través de la cubierta antipolvo | 444,82 N (100 lb) en tracción axial con carga aplicada a la cubierta de protección antipolvo |
Resistencia a la tracción axial en el acoplamiento clavija-adaptador | 50 lbs |
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector | Conector MT OptiTip® (sin puntas) |
Especificaciones - Conector B
Reflectancia, típica | ≤ -65 dB |
Pérdida por inserción, típica | ≤ 0,35 dB |
Tipo de conector | Conector MT OptiTip® (sin puntas) |
Dimensiones
Longitud | 200 ft |
Peso | 181 kg |
Informaciones del pedido
Método de embalaje | Caja |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 762 mm |
Shipping Width | 762 mm |
Shipping Depth | 152 mm |
Factory-tested
Quick, reliable installation
Flexibility for various network designs
Indoor and outdoor application
El diseño robusto mantiene al conector intacto durante la instalación
Ojal de tracción/tapa conectora integrados diseñado para una tensión de tracción máxima de 45 kg (100 lb)