text.skipToContent text.skipToNavigation

004301QBICD100M-CALA

Cable Drop Compacto Figura 8 Conectorizado  1F, mensajero de acero, baja fricción, LSZH, OptiTap® SC APC y una extremidad sin conector, 0.5dB IL, G.657.A2, gris, empaque individual, 100 m

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 004301QBICD100M-CALA
Clasificación de la llama LSZH™
Categoría de la fibra SM con curvatura mejorada (OS2)
Tipo de montaje del cable Conjuntos drop
Ambiente Interno/externo
Tipo de cable Compacto Figura 8
Embalaje Paquete individual
Terminación Un extremo
Métodos de instalación Directamente enterrado,  Aéreo,  Conducto 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, almacenamiento -20 °C  a  65 °C    (-4 °F  a  149 °F    )
Diseño
Número de fibras 1
Especificaciones mecánicas
Acoplamiento/Desacoplamiento en frío -20 °C (-4 °F)
Tracción axial, clavija al cable, a través de la cubierta antipolvo 222,41 N (50 lb) en tracción axial con carga aplicada a la cubierta de protección antipolvo
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector Terminal de extremo desnudo
Especificaciones - Conector B
Reflectancia, típica -65 dB
Pérdida por inserción, típica ≤ 0,15 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,5 dB
Tipo de conector Conectores SC APC OptiTap®
Dimensiones
Longitud 100 m
Informaciones del pedido
Método de embalaje Caja
Unidades por entrega 1/1
Conectores instalados y probados en fábrica
El diseño del conector proporciona estabilidad, confiabilidad y durabilidad
Puertos de conector OptiTap® para terminación del drop
Menor costo de instalación y mayor velocidad de interconexión
Diseño robusto mantiene al conector intacto durante la instalación
Diseñado para una tensión de tracción máxima de 50lb (222N)