004301QBICD150M-CALA
Cable Drop Compacto Figura 8 Conectorizado 1F, mensajero de acero, baja fricción, LSZH, OptiTap® SC APC y una extremidad sin conector, 0.5dB IL, G.657.A2, gris, empaque individual, 150 m
Especificaciones generales
| Número del producto | 004301QBICD150M-CALA |
| Clasificación de la llama | LSZH™ |
| Categoría de la fibra | SM con curvatura mejorada (OS2) |
| Tipo de montaje del cable | Conjuntos drop |
| Ambiente | Interno/externo |
| Tipo de cable | Compacto Figura 8 |
| Embalaje | Paquete individual |
| Terminación | Un extremo |
| Métodos de instalación | Directamente enterradoAéreoConducto |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, almacenamiento | -20 °C a 65 °C (-4 °F a 149 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 1 |
Especificaciones mecánicas
| Acoplamiento/Desacoplamiento en frío | -20 °C (-4 °F) |
| Tracción axial, clavija al cable, a través de la cubierta antipolvo | 222,41 N (50 lb) en tracción axial con carga aplicada a la cubierta de protección antipolvo |
Especificaciones - Conector A
| Tipo de conector | Terminal de extremo desnudo |
Especificaciones - Conector B
| Reflectancia, típica | -65 dB |
| Pérdida por inserción, típica | ≤ 0,15 dB |
| Pérdida por inserción, máxima | 0,5 dB |
| Tipo de conector | Conectores SC APC OptiTap® |
Dimensiones
| Longitud | 150 m |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Caja |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Conectores instalados y probados en fábrica
El diseño del conector proporciona estabilidad, confiabilidad y durabilidad
Puertos de conector OptiTap® para terminación del drop
Menor costo de instalación y mayor velocidad de interconexión
Diseño robusto mantiene al conector intacto durante la instalación
Diseñado para una tensión de tracción máxima de 50lb (222N)