text.skipToContent text.skipToNavigation

00UU01CL31G100M-CALA

Cable Drop Compacto Figura 8 Conectorizado  1F, mensajero de acero, baja fricción, LSZH, Multi-Interfaz y una extremidad sin conector, 0.3dB IL, G.657.A1, gris, empaque individual, 100 m

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number 00UU01CL31G100M-CALA
Clasificación de la llama LSZH™
Categoría de la fibra G.657.A1
Tipo de montaje del cable Conjuntos drop
Ambiente Interno/externo
Tipo de cable Compacto Figura 8
Embalaje Paquete individual
Terminación Un extremo
Métodos de instalación Directamente enterrado,  Aéreo,  Conducto 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -20 °C  to  65 °C    (-4 °F  to  149 °F    )
Diseño
Número de fibras 1
Color de la chaqueta externa Gris
Tipo de fibra Monomodo
Coloración de la fibra Verde
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector Terminal de extremo desnudo
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima 0,3 dB
Tipo de conector Multi-Interfaz
Reflectancia ≥ 60 dB
Dimensiones
Longitud 100 m
Informaciones del pedido
Método de embalaje Caja
Unidades por entrega 1/1
Conectores instalados y probados en fábrica
El diseño del conector proporciona estabilidad, confiabilidad y durabilidad
Conector Multi-Interfaz

Puede ser conectado a cajas terminales con adaptadores OptiTap®, FastConnect ou SlimConnector

Diseño robusto mantiene al conector intacto durante la instalación
Diseñado para una tensión de tracción máxima de 50lb (222N)