Cable Drop Compacto Figura 8 Conectorizado
Pérdida Máxima por Inserción
Categoría de la fibra
Longitudes
Conector reforzado
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| 004301QBICD050M-CALA | Cable Drop Compacto Figura 8 Conectorizado, 1F, mensajero de acero, baja fricción, LSZH, OptiTap® SC APC y una extremidad sin conector, 0.5dB IL, G.657.A2, gris, empaque individual, 50 m | |
| 004301QBICD100M-CALA | Cable Drop Compacto Figura 8 Conectorizado, 1F, mensajero de acero, baja fricción, LSZH, OptiTap® SC APC y una extremidad sin conector, 0.5dB IL, G.657.A2, gris, empaque individual, 100 m | |
| 004301QBICD150M-CALA | Cable Drop Compacto Figura 8 Conectorizado, 1F, mensajero de acero, baja fricción, LSZH, OptiTap® SC APC y una extremidad sin conector, 0.5dB IL, G.657.A2, gris, empaque individual, 150 m | |
| 004301QBICD220M-CALA | Cable Drop Compacto Figura 8 Conectorizado, 1F, mensajero de acero, baja fricción, LSZH, OptiTap® SC APC y una extremidad sin conector, 0.5dB IL, G.657.A2, gris, empaque individual, 220 m | |
| 004301QBICD300M-CALA | Cable Drop Compacto Figura 8 Conectorizado, 1F, mensajero de acero, baja fricción, LSZH, OptiTap® SC APC y una extremidad sin conector, 0.5dB IL, G.657.A2, gris, empaque individual, 300 m | |
| 00UU01CL31G050M-CALA | Cable Drop Compacto Figura 8 Conectorizado, 1F, mensajero de acero, baja fricción, LSZH, Multi-Interfaz y una extremidad sin conector, 0.3dB IL, G.657.A1, gris, empaque individual, 50 m | |
| 00UU01CL31G100M-CALA | Cable Drop Compacto Figura 8 Conectorizado, 1F, mensajero de acero, baja fricción, LSZH, Multi-Interfaz y una extremidad sin conector, 0.3dB IL, G.657.A1, gris, empaque individual, 100 m | |
| 00UU01CL31G150M-CALA | Cable Drop Compacto Figura 8 Conectorizado, 1F, mensajero de acero, baja fricción, LSZH, Multi-Interfaz y una extremidad sin conector, 0.3dB IL, G.657.A1, gris, empaque individual, 150 m | |
| 00UU01CL31G220M-CALA | Cable Drop Compacto Figura 8 Conectorizado, 1F, mensajero de acero, baja fricción, LSZH, Multi-Interfaz y una extremidad sin conector, 0.3dB IL, G.657.A1, gris, empaque individual, 220 m | |
| 00UU01CL31G300M-CALA | Cable Drop Compacto Figura 8 Conectorizado, 1F, mensajero de acero, baja fricción, LSZH, Multi-Interfaz y una extremidad sin conector, 0.3dB IL, G.657.A1, gris, empaque individual, 300 m | |
| 00UU01CL32G050M-CALA | Cable Drop Compacto Figura 8 Conectorizado, 1F, mensajero de acero, baja fricción, LSZH, Multi-Interfaz y una extremidad sin conector, 0.3dB IL, G.657.A2, gris, empaque individual, 50 m | |
| 00UU01CL32G100M-CALA | Cable Drop Compacto Figura 8 Conectorizado, 1F, mensajero de acero, baja fricción, LSZH, Multi-Interfaz y una extremidad sin conector, 0.3dB IL, G.657.A2, gris, empaque individual, 100 m | |
| 00UU01CL32G150M-CALA | Cable Drop Compacto Figura 8 Conectorizado, 1F, mensajero de acero, baja fricción, LSZH, Multi-Interfaz y una extremidad sin conector, 0.3dB IL, G.657.A2, gris, empaque individual, 150 m | |
| 00UU01CL32G220M-CALA | Cable Drop Compacto Figura 8 Conectorizado, 1F, mensajero de acero, baja fricción, LSZH, Multi-Interfaz y una extremidad sin conector, 0.3dB IL, G.657.A2, gris, empaque individual, 220 m | |
| 00UU01CL32G300M-CALA | Cable Drop Compacto Figura 8 Conectorizado, 1F, mensajero de acero, baja fricción, LSZH, Multi-Interfaz y una extremidad sin conector, 0.3dB IL, G.657.A2, gris, empaque individual, 300 m | |
| 00UU01CL51G050M-CALA | Cable Drop Compacto Figura 8 Conectorizado, 1F, mensajero de acero, baja fricción, LSZH, Multi-Interfaz y una extremidad sin conector, 0.5dB IL, G.657.A1, gris, empaque individual, 50 m | |
| 00UU01CL51G100M-CALA | Cable Drop Compacto Figura 8 Conectorizado, 1F, mensajero de acero, baja fricción, LSZH, Multi-Interfaz y una extremidad sin conector, 0.5dB IL, G.657.A1, gris, empaque individual, 100 m | |
| 00UU01CL51G150M-CALA | Cable Drop Compacto Figura 8 Conectorizado, 1F, mensajero de acero, baja fricción, LSZH, Multi-Interfaz y una extremidad sin conector, 0.5dB IL, G.657.A1, gris, empaque individual, 150 m | |
| 00UU01CL51G220M-CALA | Cable Drop Compacto Figura 8 Conectorizado, 1F, mensajero de acero, baja fricción, LSZH, Multi-Interfaz y una extremidad sin conector, 0.5dB IL, G.657.A1, gris, empaque individual, 220 m | |
| 00UU01CL51G300M-CALA | Cable Drop Compacto Figura 8 Conectorizado, 1F, mensajero de acero, baja fricción, LSZH, Multi-Interfaz y una extremidad sin conector, 0.5dB IL, G.657.A1, gris, empaque individual, 300 m | |
| 00UU01CL52G050M-CALA | Cable Drop Compacto Figura 8 Conectorizado, 1F, mensajero de acero, baja fricción, LSZH, Multi-Interfaz y una extremidad sin conector, 0.5dB IL, G.657.A2, gris, empaque individual, 50 m | |
| 00UU01CL52G220M-CALA | Cable Drop Compacto Figura 8 Conectorizado, 1F, mensajero de acero, baja fricción, LSZH, Multi-Interfaz y una extremidad sin conector, 0.5dB IL, G.657.A2, gris, empaque individual, 220 m |