text.skipToContent text.skipToNavigation

434301J3Z51300-CALA

Jumper OptiTap® cable redondo 5 mm dieléctrico LSZH, 1F  monomodo G.657.A2, empaque individual, 300 m

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 434301J3Z51300-CALA
Clasificación de la llama LSZH™
Categoría de la fibra SM con curvatura mejorada (OS2)
Tipo de montaje del cable Conjuntos drop
Ambiente Interno/externo
Embalaje Paquete individual
Terminación Ambos extremos
Métodos de instalación Directamente enterradoAéreoConducto
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, almacenamiento -20 °C  a  65 °C    (-4 °F  a  149 °F    )
Diseño
Número de fibras 1
Especificaciones mecánicas
Acoplamiento/Desacoplamiento en frío -20 °C (-4 °F)
Especificaciones - Conector A
Reflectancia, típica -65 dB
Pérdida por inserción, típica ≤ 0,15 dB
Tipo de conector Conectores SC APC OptiTap®
Especificaciones - Conector B
Reflectancia, típica -65 dB
Pérdida por inserción, típica ≤ 0,15 dB
Tipo de conector Conectores SC APC OptiTap®
Dimensiones
Longitud 300 m
Informaciones del pedido
Método de embalaje Caja
Unidades por entrega 1/1
Perfil pequeño y radio de curvatura reducido
Diseñado para una conexión rápida con adaptadores externos montados en terminales o cierres
El diseño robusto mantiene al conector intacto durante la instalación
Ojal de tracción/tapa conectora integrados diseñado para una tensión de tracción máxima de 22.5 kg (50 lb)