434301J3Z51400-CALA
Jumper OptiTap® cable redondo 5 mm dieléctrico LSZH™, 1F monomodo G.657.A2, empaque individual, 400 m
Especificaciones generales
Número del producto | 434301J3Z51400-CALA |
Clasificación de la llama | LSZH™ |
Categoría de la fibra | SM con curvatura mejorada (OS2) |
Tipo de montaje del cable | Conjuntos drop |
Ambiente | Interno/externo |
Aplicación | Directamente enterrado, Aéreo, Conducto |
Embalaje | Paquete individual |
Terminación | Ambos extremos |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, almacenamiento | -20 °C a 65 °C (-4 °F a 149 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 1 |
Especificaciones mecánicas
Acoplamiento/Desacoplamiento en frío | -20 °C (-4 °F) |
Características ópticas
Código de la fibra | J |
Nombre de la fibra | ClearCurve® LBL |
Tipo de fibra | Monomodo |
Código de opción de desempeño | 01 |
Atenuación máxima | 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km |
Longitud de onda | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Categoría de la fibra | G.657.A2/B2, G.652.D |
Especificaciones - Conector A
Reflectancia, típica | -65 dB |
Pérdida por inserción, típica | ≤ 0,15 dB |
Tipo de conector | Conectores SC APC OptiTap® |
Especificaciones - Conector B
Reflectancia, típica | -65 dB |
Pérdida por inserción, típica | ≤ 0,15 dB |
Tipo de conector | Conectores SC APC OptiTap® |
Informaciones del pedido
Método de embalaje | Caja |
Unidades por entrega | 1/1 |
Perfil pequeño y radio de curvatura reducido
Diseñado para una conexión rápida con adaptadores externos montados en terminales o cierres
El diseño robusto mantiene al conector intacto durante la instalación
Ojal de tracción/tapa conectora integrados diseñado para una tensión de tracción máxima de 22.5 kg (50 lb)