text.skipToContent text.skipToNavigation

434301EB4FD250M-P

Jumper preconectorizado OptiTap® en cable circular relleno con gel 1F  Monomodo (OS2), 250 m

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 434301EB4FD250M-P
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tipo de montaje del cable Conjuntos drop
Tipo de cable Dielétrico SST-Drop™
Embalaje Paquete individual
Terminación Ambos extremos
Métodos de instalación Directamente enterrado,  Aéreo,  Conducto 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Criterios de diseño y prueba Telcordia GR-3120 
Diseño
Número de fibras 1
Especificaciones mecánicas
Acoplamiento/Desacoplamiento en frío -40 °C (-40 °F)
Tracción axial, clavija al cable, a través de la cubierta antipolvo 444,82 N (100 lb) en tracción axial con carga aplicada a la cubierta de protección antipolvo
Especificaciones - Conector A
Reflectancia, típica -65 dB
Pérdida por inserción, típica ≤ 0,15 dB
Tipo de conector Conectores SC APC OptiTap®
Especificaciones - Conector B
Reflectancia, típica -65 dB
Pérdida por inserción, típica ≤ 0,15 dB
Tipo de conector Conectores SC APC OptiTap®
Dimensiones
Longitud 250 m
Informaciones del pedido
Método de embalaje Carrete
Shipping Height 838 mm
Shipping Width 178 mm
Shipping Depth 838 mm
Unidades por entrega 1/1
Perfil pequeño y radio de curvatura reducido
Diseñado para una conexión rápida con adaptadores externos montados en terminales o cierres
El diseño robusto mantiene al conector intacto durante la instalación
Ojal de tracción/tapa conectora integrados diseñado para una tensión de tracción máxima de 45 kg (100 lb)