434301EB4FD500M-P
Jumper preconectorizado OptiTap® en cable circular relleno con gel 1F Monomodo (OS2), 500 m
Especificaciones generales
| Número del producto | 434301EB4FD500M-P |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de montaje del cable | Conjuntos drop |
| Tipo de cable | Dielétrico SST-Drop™ |
| Embalaje | Paquete individual |
| Terminación | Ambos extremos |
| Métodos de instalación | Directamente enterrado, Aéreo, Conducto |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Criterios de diseño y prueba | Telcordia GR-3120 |
Diseño
| Número de fibras | 1 |
Especificaciones mecánicas
| Acoplamiento/Desacoplamiento en frío | -40 °C (-40 °F) |
| Tracción axial, clavija al cable, a través de la cubierta antipolvo | 444,82 N (100 lb) en tracción axial con carga aplicada a la cubierta de protección antipolvo |
Especificaciones - Conector A
| Reflectancia, típica | -65 dB |
| Pérdida por inserción, típica | ≤ 0,15 dB |
| Tipo de conector | Conectores SC APC OptiTap® |
Especificaciones - Conector B
| Reflectancia, típica | -65 dB |
| Pérdida por inserción, típica | ≤ 0,15 dB |
| Tipo de conector | Conectores SC APC OptiTap® |
Dimensiones
| Longitud | 500 m |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Carrete |
| Shipping Height | 838 mm |
| Shipping Width | 178 mm |
| Shipping Depth | 838 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Perfil pequeño y radio de curvatura reducido
Diseñado para una conexión rápida con adaptadores externos montados en terminales o cierres
El diseño robusto mantiene al conector intacto durante la instalación
Ojal de tracción/tapa conectora integrados diseñado para una tensión de tracción máxima de 45 kg (100 lb)