text.skipToContent text.skipToNavigation

144ERG-T3122A20

Cable para exteriores con armadura dieléctrica de tubo holgado ALTOS® LT 2.3  E9 SMF-28e+® de 12 x 12 ITU G652.D, LLDPE

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 144ERG-T3122A20
Métodos de instalación Conducto 
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Blindaje dieléctrico
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)B2Y
Geometría del cable Redondo
Normas
Estándares de la fibra TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Tipo B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Impermeabilidad IEC 60794-1-2 F5
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  a  50 °C    (23 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)B2Y 12X12 E9 LT 2.3
Elemento central Dieléctrico recubierto de polietileno
Número de fibras 144
Número de hilos de rasgado 1
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE)
Espesor nominal del revestimiento externo 1,5 mm
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Blindaje de hilo de vidrio laminado
Color del tubo de buffer Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Diámetro del tubo de buffer 2,25 mm
Diámetro del elemento central 6,9 mm
Número de tubos activos 12
Número de posiciones del tubo 12
Cinta Expandible en agua
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento 2000 N/10 cm
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 4000 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 305 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 230 mm
Diámetro externo nominal 15,3 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 180 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Tecnología de bloqueo contra agua
Aplicaciones en plantas externas (outside plant, OSP)
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Resistente a los rayos ultravioleta y microbios
Se puede instalar en ductos
Núcleo de cable seco gracias a cinta y elementos absorbentes de humedad
Permite una preparación de cables eficiente y fácil de ensamblar en aplicaciones en exteriores o en interiores/exteriores
Hilos de vidrio laminado
Resistencia contra roedores mejorada
Fibras tubos / tampón código de colores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificación de los tubos individuales y fibras
Varados-SZ, diseño de tubo holgado  Aísla las fibras de los rigores de instalación y ambientales y facilita el acceso de mitad de período
Varados-SZ, diseño de tubo holgado  Aísla las fibras de los rigores de instalación y ambientales y facilita el acceso de mitad de período