MiniXtend® Mikro-Zentraladerkabel, A-D(ZN)2Y

Corning MiniXtend Produkte sind verseilte Bündelader- oder Zentralader-Außenkabel, die typischerweise in Zugangsnetzwerken verwendet werden, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht.
Mit dem zweilagigen Aderaufbau und dem reibungsarmen PE-Mantel sind MiniXtend Kabel für das Einblasen optimiert und werden am besten in Mini- oder Mikrorohren verwendet.
Die Fasern in jeder Ader sind für eine schnelle und einfache Identifizierung farbcodiert. Minixtend sind mit Corning Singlemode-Fasern SMF 28-e® (ITU-G 652D) oder ClearCurve® Fasern mit verbesserten Biegeeigenschaften (gemäß ITU-G 657 A/B) erhältlich.
Número de fibras
Categoría de la fibra
Color Code Standards
Products
Product Number | Product Name | |
---|---|---|
004EK4-13122A20 | ||
004ZK4-13120A20 | MiniXtend® Cable, CT | |
004ZK4-13120ADE | MiniXtend® Cable, CT | |
004ZK4-13122A20 | MiniXtend® Cable, CT | |
006EK4-13122A20 | ||
006ZK4-13120A20 | MiniXtend® Cable, CT | |
006ZK4-13122A20 | MiniXtend® Cable, CT | |
008EK4-13122A20 | ||
008ZK4-13120A20 | MiniXtend® Cable, CT | |
008ZK4-13122A20 | MiniXtend® Cable, CT | |
012EK4-13122A20 | ||
012ZK4-13120A20 | MiniXtend® Cable, CT | |
012ZK4-13120ADE | MiniXtend® Cable, CT | |
012ZK4-13122A20 | MiniXtend® Cable, CT | |
012ZK4-13122ADE | MiniXtend® Cable, CT | |
024ZK4-13142A20 | MiniXtend® Cable, CT | |
024ZK4-13142ADE | MiniXtend® Cable, CT | |
036ZK4-13142A20 | MiniXtend® Cable, CT | |
036ZK4-13142ADE | MiniXtend® Cable, CT |