288ZH4-Y3C49ADE
MiniXtend® XD Cable with Binderless* FastAccess™ Technology, A-DQ(ZN)2Y MiniXtend® XD Cable with Binderless* FastAccess™ Technology, A-DQ(ZN)2Y
Especificaciones generales
Número del producto | 288ZH4-Y3C49ADE |
Tipo de cable | Loose tube tranzado |
Ambiente | Externo |
Tipo de producto | Dieléctrico |
Categoría de la fibra | G.657.A1 190 |
Aplicación | Miniconducto |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -5 °C a 50 °C (23 °F a 122 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Marcado del cable | M#H#S#CORNING#Year# MINIXTEND® XD FAB CABLE 12x24 G.657.A1 190 LT1.4#ID number |
Elemento central | Dieléctrico |
Número de fibras | 288 |
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 | Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Blanco, Pizarra, Marrón, Violeta, Verde agua, Negro, Naranja, Rosa |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Polietileno de alta densidad (HDPE) |
Espesor nominal del revestimiento externo | 0,4 mm |
Diámetro del tubo de buffer | 1,4 mm |
Diámetro del elemento central | 3 mm |
Número de tubos activos | 12 |
Número de elementos de relleno | 0 |
Número de posiciones del tubo | 12 |
Coloración de la fibra | 1-12: red, green, blue, yellow, white, slate, brown, violet, aqua, black, orange, rose - 13-24 (all with one blank ring mark) red, green, blue, yellow, white, slate, natural, violet, aqua, black, orange, rose |
Fibras por tubo | 24 |
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento | 500 N/10 cm |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1000 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 164 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 123 mm |
Diámetro externo nominal | 8,2 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 66 kg/km |
Informaciones del pedido
Longitud máxima de entrega | 6000 m |
Binderless FastAccess™ Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fibre damage
Improved cable and fiber density
Small cable OD enables higher density and lower deployment cost
Optimized for air-assisted install in microducts
Suitable for installation in a duct with 10-mm inner diameter