012TPU-43188A2G
Loose Tube Circuit Integrity Indoor/Outdoor Cable Loose Tube Circuit Integrity Indoor/Outdoor Cable
General Specifications
Product Number | 012TPU-43188A2G |
Tipo de cable | Tubo holgado |
Ambiente | Interno/externo |
Tipo de producto | Blindaje dieléctrico |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM3) |
Clasificación de la llama | LSZH™/FRNC |
Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | U-DQ(ZN)BH |
Aplicación | Conducto, uso general, Horizontal, Riser vertical |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
Reacción al Fuego | Cca, s2, d1, a1 |
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Impermeabilidad | IEC 60794-1-22 método F5B |
Prueba de propagación de llamas | Ignífugo según IEC 60332-1-2 (cable único) y IEC 60332-3-24 (haz de cables) |
Requisitos de Reacción al Fuego | Reacción al fuego según EN 50575 y EN 13501-6 |
Densidad del humo | Baja emisión de humos según IEC 61034 |
Prueba del contenido de halógenos | Cero halógenos según IEC 60754-1 |
Nivel de corrosión | No corrosivo según IEC 60754-2 |
Integridad del circuito | IEC 60331-25 (90 min a 750 °C) |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Diseño del cable
Marcado del cable | Meter - Handset - CE 17 EN 50575 Cca-s2, d1, a1 - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - U-DQ(ZN)BH 12 OM3CC LT 2.0 LSZH(TM)/FRNC |
Elemento central | Dieléctrico |
Número de fibras | 12 |
Número de hilos de rasgado | 1 |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo, no corrosivo/baja emisión de humos, material sin halógenos (FRNC/LSZH) |
Espesor nominal del revestimiento externo | 1,95 mm |
Color del tubo de buffer | Azul, Naranja, Verde |
Diámetro del tubo de buffer | 1,95 mm |
Diámetro del elemento central | 6,1 mm |
Número de tubos activos | 3 |
Número de elementos de relleno | 3 |
Número de elementos de relleno de hilos de vidrio | 6 |
Número de posiciones del tubo | 6 |
Cinta | Cinta de mica |
Elementos y/o Armadura de resistencia a la tracción | Blindaje de hilo de vidrio laminado extensible |
Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón |
Fibras por tubo | 4 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento | 2000 N/10 cm |
Máxima resistencia a la tracción para la instalación | 5000 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 325 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 245 mm |
Diámetro externo nominal | 16,1 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 274 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 4000 m |
Circuit integrity technology
Tunnel and secured areas applications
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
UV y resistente a los microbios
Se puede instalar en conductos o conductos
Dry core
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor or indoor/outdoor applications
Hilos de vidrio laminado
Resistencia contra roedores mejorada
Fibras tubos / tampón código de colores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificación de los tubos individuales y fibras
Varados-SZ, diseño de tubo holgado Aísla las fibras de los rigores de instalación y ambientales y facilita el acceso de mitad de período
Varados-SZ, diseño de tubo holgado Aísla las fibras de los rigores de instalación y ambientales y facilita el acceso de mitad de período
Flame retardant
LSZH/FRNC