144TUZ-T4180D20
Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
Especificações gerais
| Número do produto | 144TUZ-T4180D20 |
| Métodos de instalación | Aéreo, Directamente enterrado, Conducto, Horizontal |
| Tipo de cable | Tubo holgado |
| Ambiente | Interno/externo |
| Tipo de producto | Dieléctrico |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM3) |
| Clasificación de la llama | LSZH™ (OFN-LS) |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFCR-LS/Riser, resistente a la luz solar (SUN RES), prueba de llama IEEE-1202, apto para ser directamente enterrado (DIR BUR), IEC 60332-3, IEC 60754-2, IEC 61034 |
| Instalaciones comunes | Outdoor aerial and duct; indoor general purpose horizontal according to NEC Article 770 |
| Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-104-696, UL 13, UL 444, UL 1277, UL 1685, CSA C22.2, No. 230 y No. 232, CSA OFC (FT-4-S1) |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -30 °C para 60 °C (-22 °F para 140 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Diseño del cable
| Elemento central | Dieléctrico |
| Número de fibras | 144 |
| Número de hilos de rasgado | 2 |
| Color de la chaqueta externa | Negro |
| Material de la chaqueta externa | Ignífugo, no corrosivo/baja emisión de humos, material sin halógenos (FRNC/LSZH) |
| Color del tubo de buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
| Diámetro del tubo de buffer | 2,5 mm |
| Número de tubos activos | 12 |
| Número de posiciones del tubo | 12 |
| Cinta | Expandible en agua |
| Cinta, capa 2 | Cinta ignífuga |
| Cinta, capa 3 | Expandible en agua |
| Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
| Fibras por tubo | 12 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
| Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 810 N |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 2700 N |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 290 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 193 mm |
| Diámetro externo nominal | 19,3 mm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 331 kg/km |
Low-smoke, zero-halogen sheath
Key life-safety benefit
Meets cyclic impact and chemical resistance test
Superior performance
Instalaciones comunes
Aéreo y conductos externos; horizontal para uso general según el artículo 770 del NEC