text.skipToContent text.skipToNavigation

216TUZ-T4131D20

Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único  Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 216TUZ-T4131D20
Métodos de instalación Aéreo,  Directamente enterrado,  Conducto,  Horizontal 
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Interno/externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM2)
Clasificación de la llama LSZH™ (OFN-LS)
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFCR-LS/Riser, resistente a la luz solar (SUN RES), prueba de llama IEEE-1202, apto para ser directamente enterrado (DIR BUR), IEC 60332-3, IEC 60754-2, IEC 61034 
Instalaciones comunes Outdoor aerial and duct; indoor general purpose horizontal according to NEC Article 770
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-104-696, UL 13, UL 444, UL 1277, UL 1685, CSA C22.2, No. 230 y No. 232, CSA OFC (FT-4-S1) 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -30 °C  a  60 °C    (-22 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 216
Número de hilos de rasgado 2
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Ignífugo, no corrosivo/baja emisión de humos, material sin halógenos (FRNC/LSZH)
Diámetro del tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos activos 18
Número de posiciones del tubo 18
Cinta Expandible en agua
Cinta, capa 2 Expandible en agua
Cinta, capa 3 Cinta ignífuga
Cinta, capa 4 Expandible en agua
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 810 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 2700 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 279 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 186 mm
Diámetro externo nominal 18,6 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 287 kg/km
Low-smoke, zero-halogen sheath
Key life-safety benefit
Meets cyclic impact and chemical resistance test
Superior performance
Instalaciones comunes
Aéreo y conductos externos; horizontal para uso general según el artículo 770 del NEC