288TUZ-T4180D20
Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
Especificaciones generales
Número del producto | 288TUZ-T4180D20 |
Tipo de cable | Tubo holgado |
Ambiente | Interno/externo |
Tipo de producto | Dieléctrico |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM3) |
Clasificación de la llama | LSZH™ (OFN-LS) |
Aplicación | Aéreo, Directamente enterrado, Conducto, Horizontal |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFCR-LS/Riser, resistente a la luz solar (SUN RES), prueba de llama IEEE-1202, apto para ser directamente enterrado (DIR BUR), IEC 60332-3, IEC 60754-2, IEC 61034 |
Instalaciones comunes | Outdoor aerial and duct; indoor general purpose horizontal according to NEC Article 770 |
Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-104-696, UL 13, UL 444, UL 1277, UL 1685, CSA C22.2, No. 230 y No. 232, CSA OFC (FT-4-S1) |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Elemento central | Dieléctrico |
Número de fibras | 288 |
Número de hilos de rasgado | 2 |
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo, no corrosivo/baja emisión de humos, material sin halógenos (FRNC/LSZH) |
Diámetro del tubo de buffer | 2,5 mm |
Número de tubos activos | 24 |
Número de posiciones del tubo | 24 |
Cinta | Expandible en agua |
Cinta, capa 2 | Expandible en agua |
Cinta, capa 3 | Cinta ignífuga |
Cinta, capa 4 | Expandible en agua |
Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 810 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 2700 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 326 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 217 mm |
Diámetro externo nominal | 21,7 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 401 kg/km |
Low-smoke, zero-halogen sheath
Key life-safety benefit
Meets cyclic impact and chemical resistance test
Superior performance
Instalaciones comunes
Aéreo y conductos externos; horizontal para uso general según el artículo 770 del NEC