text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único

Los cables de tubo holgado sin gel LSZH™ de Corning son ignífugos, internos/externos, adecuados para su instalación en aplicaciones entre edificios e intra-edificios. El diseño tubo holgado ofrece resistencia mecánica y durabilidad ambiental, mientras que la construcción totalmente dieléctrica del cable no requiere conexión a tierra ni conexión. El hilo expandible en agua elimina la necesidad de un compuesto de relleno de gel y permite una preparación del cable más eficiente y fácil de usar. Las fibras codificadas por colores de 250 μm permiten una identificación rápida y sencilla durante la instalación. Los cables LSZH de Corning eliminan el riesgo en caso de incendio, ya que el compuesto LSZH no corre cuando se sobrecalienta. El material se convierte en cenizas, eliminando la aparición de incendios secundarios. Cuando se encienden cables que contienen halógenos, emiten gases altamente reactivos que pueden ser dañinos si se inhalan. Cuando los halógenos se combinan con agua, se forman ácidos. Estos ácidos dañan los tejidos vivos y los materiales inorgánicos, como el metal y los equipos electrónicos. El revestimiento exterior flexible e ignífugo es resistente a los rayos UV y permite la exposición directa a la luz solar. El blindaje con bloqueo está disponible para aplicaciones especiales que requieren una durabilidad mecánica adicional.

Productos

Número del producto Nombre del producto
012EUZ-T4100D20 Cable tubo holgado LSZH™, sin gel, revestimiento único, 12 F, monomodo (OS2)
012EUZ-T4101D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
012KUZ-T4130D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
012TUZ-T4131D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
012TUZ-T4180D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
012TUZ-T4190D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
012TUZ-T4191D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
012ZUZ-T4101D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
024EUZ-T4101D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
024KUZ-T4130D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
024TUZ-T4131D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
024TUZ-T4180D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
024TUZ-T4190D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
024TUZ-T4191D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
024ZUZ-T4101D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
036EUZ-T4101D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
036KUZ-T4130D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
036TUZ-T4131D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
036TUZ-T4180D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
036TUZ-T4190D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
036TUZ-T4191D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
036ZUZ-T4101D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
048EUZ-44101D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
048EUZ-T4101D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
048KUZ-T4130D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
048TUZ-T4131D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
048TUZ-T4180D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
048TUZ-T4190D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
048TUZ-T4191D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
048ZUZ-T4101D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
060EUZ-T4101D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
060KUZ-T4130D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
060TUZ-T4131D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
060TUZ-T4180D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
060TUZ-T4190D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
060TUZ-T4191D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
060ZUZ-T4101D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
072EUZ-T4101D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
072KUZ-T4130D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
072TUZ-T4131D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
072TUZ-T4180D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
072TUZ-T4190D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
072TUZ-T4191D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
072ZUZ-T4101D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
096EUZ-T4101D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
096KUZ-T4130D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
096TUZ-T4131D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
096TUZ-T4180D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
096TUZ-T4190D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
096TUZ-T4191D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
096ZUZ-T4101D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
144EUZ-T4100D20 Cable tubo holgado LSZH™, sin gel, revestimiento único, 144 F, monomodo (OS2)
144EUZ-T4101D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
144KUZ-T4130D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
144TUZ-T4131D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
144TUZ-T4180D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
144TUZ-T4190D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
144TUZ-T4191D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
144ZUZ-T4101D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
216EUZ-T4101D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
216KUZ-T4130D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
216TUZ-T4131D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
216TUZ-T4180D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
216TUZ-T4190D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
216TUZ-T4191D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
216ZUZ-T4101D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
288EUZ-T4100D20 Cable tubo holgado LSZH™, sin gel, revestimiento único, 288 F, monomodo (OS2)
288EUZ-T4101D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
288KUZ-T4130D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
288TUZ-T4131D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
288TUZ-T4180D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
288TUZ-T4190D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
288TUZ-T4191D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único
288ZUZ-T4101D20 Cable loose tube LSZH™, sin gel, revestimiento único