text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable loose tube FREEDM®, sin gel, Plenum

Los cables tubo holgado plenum sin gel FREEDM® de Corning son cables ignífugos internos/externos, clasificados como plenum y adecuados para su instalación en backbones entre edificios e intra-edificios en aplicaciones aéreas, de conductos y riser o plenum. El diseño tubo holgado ofrece resistencia mecánica y durabilidad ambiental, mientras que la construcción totalmente dieléctrica del cable no requiere conexión a tierra ni enlace. El hilo expandible en agua elimina la necesidad de un compuesto de relleno de gel y permite una preparación del cable más eficiente y fácil de usar. Las fibras codificadas por colores de 250 μm permiten una identificación rápida y sencilla durante la instalación. El revestimiento exterior flexible e ignífugo es resistente a los rayos UV y permite la exposición directa a la luz solar. El blindaje con bloqueo está disponible para aplicaciones especiales que requieren una durabilidad mecánica adicional. La clasificación plenum de este cable elimina la necesidad de empalmes de transición al ingresar al edificio y minimiza las restricciones de enrutamiento una vez dentro del edificio. De acuerdo con los requisitos del artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®), los cables también están listados en la OFNP y FT-6.

Products

产品编码 Product Name
006KWP-T4130D20 Cable loose tube FREEDM®, sin gel, Plenum
012EWP-T4101D20 Cable tubo holgado FREEDM®, sin gel, Plenum, 12 F, monomodo (OS2)
024EWP-T4101D20 Cable sin gel de tubo holgado FREEDM®, plenum, 24 F, monomodo (OS2)
024KWP-T4130D20 Cable sin gel de tubo holgado FREEDM®, plenum, 24 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
024TWP-T4131D20 Cable plenum sin gel FREEDM®de tubo holgado, 24 F, multimodo de 50 µm (OM2)
024TWP-T4180D20 Cable plenum sin gel FREEDM®de tubo holgado, 24 F, multimodo de 50 µm (OM3)
024TWP-T4190D20 Cable plenum sin gel FREEDM®de tubo holgado, 24 F, multimodo de 50 µm (OM4)
024TWP-T4191D20 Cable sin gel de tubo holgado FREEDM®, plenum, 24 F, multimodo de 50 µm, distancia de 10 G extendida (OM4)
024ZWP-T4101D20 Cable loose tube FREEDM®, sin gel, Plenum
036EWP-T4101D20 Cable sin gel de tubo holgado FREEDM®, plenum, 36 F, monomodo (OS2)
036KWP-T4130D20 Cable sin gel de tubo holgado FREEDM®, plenum, 36 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
036TWP-T4131D20 Cable plenum sin gel FREEDM®de tubo holgado, 36 F, multimodo de 50 µm (OM2)
036TWP-T4180D20 Cable sin gel de tubo holgado FREEDM®, plenum, 36 F, multimodo de 50 µm (OM3)
036TWP-T4190D20 Cable plenum sin gel FREEDM®de tubo holgado, 36 F, multimodo de 50 µm (OM4)
036TWP-T4191D20 Cable plenum sin gel FREEDM®de tubo holgado, 36 F, multimodo de 50 µm, distancia de 10 G extendida (OM4)
048EWP-T4101D20 Cable plenum sin gel FREEDM®de tubo holgado, 48 F, monomodo (OS2)
048KWP-T4130D20 Cable plenum sin gel FREEDM®de tubo holgado, 48 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
048TWP-T4131D20 Cable plenum sin gel FREEDM®de tubo holgado, 48 F, multimodo de 50 µm (OM2)
048TWP-T4180D20 Cable plenum sin gel FREEDM®de tubo holgado, 48 F, multimodo de 50 µm (OM3)
048TWP-T4190D20 Cable plenum sin gel FREEDM®de tubo holgado, 48 F, multimodo de 50 µm (OM4)
048TWP-T4191D20 Cable sin gel de tubo holgado FREEDM®, plenum, 48 F, multimodo de 50 µm, distancia de 10 G extendida (OM4)
060EWP-T4101D20 Cable plenum sin gel FREEDM®de tubo holgado, 60 F, monomodo (OS2)
060KWP-T4130D20 Cable plenum sin gel FREEDM®de tubo holgado, 60 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
060TWP-T4131D20 Cable plenum sin gel FREEDM®de tubo holgado, 60 F, multimodo de 50 µm (OM2)
060TWP-T4180D20 Cable plenum sin gel FREEDM®de tubo holgado, 60 F, multimodo de 50 µm (OM3)
060TWP-T4190D20 Cable plenum sin gel FREEDM®de tubo holgado, 60 F, multimodo de 50 µm (OM4)
060TWP-T4191D20 Cable plenum sin gel FREEDM®de tubo holgado, 60 F, multimodo de 50 µm, distancia de 10 G extendida (OM4)
072EWP-T4101D20 Cable tubo holgado FREEDM®, sin gel, Plenum, 72 F, monomodo (OS2)
072KWP-T4130D20 Cable plenum sin gel FREEDM®de tubo holgado, 72 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
072TWP-T4131D20 Cable plenum sin gel FREEDM®de tubo holgado, 72 F, multimodo de 50 µm (OM2)
072TWP-T4180D20 Cable plenum sin gel FREEDM®de tubo holgado, 72 F, multimodo de 50 µm (OM3)
072TWP-T4190D20 Cable plenum sin gel FREEDM®de tubo holgado, 72 F, multimodo de 50 µm (OM4)
072TWP-T4191D20 Cable plenum sin gel FREEDM®de tubo holgado, 72 F, multimodo de 50 µm, distancia de 10 G extendida (OM4)