text.skipToContent text.skipToNavigation

002E8P-31131-29

Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum  2 F, monomodo (OS2)

Normalmente se envía en 42 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 002E8P-31131-29
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno/externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Aplicación Aéreo,  Conducto,  Horizontal,  Riser,  Plenum 
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFNP, FT-6 
Criterios de diseño y prueba ICEA S-104-696 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  a  60 °C    (32 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 2
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Ignífugo, resistente a UV
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Hilos de rigidez expandibles en agua
Color del tight buffer Azul, Naranja
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 200 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 675 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 75 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 50 mm
Diámetro externo nominal 5 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 21,94 kg/km
Tecnología impermeable
Aplicaciones externas (OSP)
Pequeño diámetro y radio de curvatura
Fácil instalación en áreas con limitaciones de espacio
Fibras codificadas por colores
Identificación rápida y sencilla
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo resistente a los rayos UV
Resistente, duradero y fácil de pelar.