text.skipToContent text.skipToNavigation

004T8P-31191-29

Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum  Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum

Normalmente se envía en 42 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 004T8P-31191-29
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno/externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4+)
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Aplicación Aéreo,  Conducto,  Horizontal,  Riser,  Plenum 
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFNP, FT-6 
Criterios de diseño y prueba ICEA S-104-696 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  a  60 °C    (32 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 4
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Ignífugo, resistente a UV
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Hilos de rigidez expandibles en agua
Color del tight buffer Azul, Naranja, Verde, Marrón
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 200 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 675 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 79,5 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 53 mm
Diámetro externo nominal 5,3 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 25,18 kg/km
Tecnología impermeable
Aplicaciones externas (OSP)
Pequeño diámetro y radio de curvatura
Fácil instalación en áreas con limitaciones de espacio
Fibras codificadas por colores
Identificación rápida y sencilla
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo resistente a los rayos UV
Resistente, duradero y fácil de pelar.