012T8P-31180-29
Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
Especificaciones generales
Número del producto | 012T8P-31180-29 |
Tipo de cable | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno/externo |
Tipo de producto | Dieléctrico |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM3) |
Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
Aplicación | Aéreo, Conducto, Horizontal, Riser, Plenum |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFNP, FT-6 |
Criterios de diseño y prueba | ICEA S-104-696 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Elemento central | Dieléctrico |
Número de fibras | 12 |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo, resistente a UV |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez expandibles en agua |
Color del tight buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 200 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 675 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 94,5 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 63 mm |
Diámetro externo nominal | 6,3 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 37,57 kg/km |
Tecnología impermeable
Aplicaciones externas (OSP)
Pequeño diámetro y radio de curvatura
Fácil instalación en áreas con limitaciones de espacio
Fibras codificadas por colores
Identificación rápida y sencilla
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo resistente a los rayos UV
Resistente, duradero y fácil de pelar.