text.skipToContent text.skipToNavigation

018T8P-31190-29

Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum  Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum

Normalmente se envía en 42 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 018T8P-31190-29
Métodos de instalación Aéreo,  Conducto,  Horizontal,  Riser,  Plenum 
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno/externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFNP, FT-6 
Criterios de diseño y prueba ICEA S-104-696 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  a  60 °C    (32 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 18
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Ignífugo, resistente a UV
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez expandibles en agua
Color del tight buffer Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua, Azul*, Naranja*, Verde*, Marrón*, Pizarra*, Blanco*
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 400 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 1350 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 111 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 74 mm
Diámetro externo nominal 7,4 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 56,59 kg/km
Tecnología impermeable
Aplicaciones externas (OSP)
Pequeño diámetro y radio de curvatura
Fácil instalación en áreas con limitaciones de espacio
Fibras codificadas por colores
Identificación rápida y sencilla
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo resistente a los rayos UV
Resistente, duradero y fácil de pelar.