text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum

Los cables plenum FREEDM® One de Corning son cables ignífugos, resistentes a los rayos UV, internos/externos, diseñados para aplicaciones aéreas y de conductos sin la necesidad de un empalme de transición al entrar al edificio. La estructura tight-buffered facilita la terminación para aplicaciones de bajo número de fibras en la red de área local (LAN) y elimina la necesidad de kits de fan-out. El diseño presenta fibras con buffer de 900 μm codificadas por colores TIA-598 para una fácil identificación, un pelado uniforme y una terminación directa. El diámetro y el radio de curvatura pequeños del cable permiten una fácil instalación en áreas con espacio limitado, mientras que la innovadora tecnología impermeable es ideal para aplicaciones externas (OSP). La estructura del cable totalmente dieléctrico no requiere conexión ni conexión a tierra, y el revestimiento ignífugo y resistente a los rayos UV es resistente, duradero y fácil de pelar. Nota: Este cable está disponible en 12 colores de cubierta diferentes – azul, naranja, verde, marrón, pizarra, blanco, rojo, negro, amarillo, violeta, rosa y aqua. El revestimiento de color permite una fácil identificación visual de los cables, al tiempo que proporciona toda la protección ambiental necesaria de un revestimiento interno/externo. El negro es el color de revestimiento estándar que utiliza los números de pieza que se muestran aquí. Llama a Servicio al cliente al 1-800-743-2675 para solicitar opciones de color adicionales.

Productos

Número del producto Nombre del producto
002E8P-31131-29 Cable tight-buffered FREEDM® One, Plenum, 2 F, monomodo (OS2)
002T8P-31190-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
006T8P-31131-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
012T8P-31180-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
024T8P-31190-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
012E8P-31131-29 Cable tight-buffered FREEDM® One, Plenum, 12 F, monomodo (OS2)
002K8P-31130-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
002T8P-31131-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
002T8P-31180-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
002T8P-31191-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
004E8P-31131-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
004K8P-31130-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
004T8P-31131-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
004T8P-31180-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
004T8P-31190-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
004T8P-31191-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
006E8P-31131-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
006K8P-31130-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
006T8P-31180-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
006T8P-31190-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
006T8P-31191-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
012K8P-31130-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
012T8P-31131-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
012T8P-31190-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
012T8P-31191-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
018E8P-31131-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
018T8P-31131-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
018T8P-31180-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
018T8P-31190-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
018T8P-31191-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
024E8P-31131-29 Cable tight-buffered FREEDM® One, Plenum, 24 F, monomodo (OS2)
024K8P-31130-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
024T8P-31131-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
024T8P-31180-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum
024T8P-31191-29 Cable tight buffered FREEDM® One, Plenum