text.skipToContent text.skipToNavigation

216TUF-T4131D20

Cable loose tube FREEDM®, sin gel, Riser  216 F, multimodo de 50 µm (OM2)

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 216TUF-T4131D20
Métodos de instalación Aéreo,  Directamente enterrado,  Conducto,  Horizontal 
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Interno/externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM2)
Clasificación de la llama Riser (OFNR)
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFNR, CSA OFN FT-4 
Instalaciones comunes Aéreo y conducto externo, riser vertical interno y horizontal para uso general según el artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®)
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-104-696 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 216
Número de hilos de rasgado 2
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Ignífugo, resistente a UV
Diámetro del tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos activos 18
Número de posiciones del tubo 18
Cinta Expandible en agua
Cinta, capa 2 Expandible en agua
Cinta, capa 3 Cinta ignífuga
Cinta, capa 4 Expandible en agua
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 810 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 2700 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 266 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 177 mm
Diámetro externo nominal 17,7 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 225 kg/km

Tecnología de bloqueado contra agua sin gel

Preparación de cables fácil de accesarpreparation

Diseño de tubo holgado
Rendimiento estable y compatibilidad con todas las fibras comunes
Tubos y fibras codificadas por colores
Identificación facil y rápida
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Instalaciones comunes
Aéreo en mensajero y conductos externos; riser vertical y horizontal para uso general según el artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®)