001U21-31131-29
Cable drop compacto ClearCurve®, interno, tight-buffered, Riser 1 F, monomodo (OS2)
Especificaciones generales
| Número del producto | 001U21-31131-29 |
| Métodos de instalación | Horizontal, Riser, Drop |
| Tipo de cable | Tubo único |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de producto | Interconectar |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFNP, NFPA 262, CSA FT-6 |
| Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-104-596, Telcordia GR-409, CSA FT-4 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
| Número de fibras | 1 |
| Color de la chaqueta externa | Amarillo |
| Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
| Coloración de la fibra | Blanco |
| Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
Especificaciones mecánicas
| Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 66 N |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 220 N |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 5 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 5 mm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 8,22 kg/km |
Compatible con versiones anteriores de todas las fibras monomodo ITU-G.652 de la industria
Cumple con los estándares de la industria y elimina la complejidad de la instalación
Radio de curvatura mínimo de 5 mm
Ideal para despliegues con curvas cerradas
Diseño de cable con clasificación riser (OFNR)
Aplicaciones internas, riser vertical y aplicaciones horizontales para uso general
Embalaje conveniente, tamaño personalizado según el proveedor de servicios.
Implementación de campo sencillo
Mayor capacidad de carga de ancho de banda, diámetro exterior más pequeño, peso más ligero, radio mínimo de curvatura más pequeño
Supera al cable CAT 5e o CAT 6 típico para aplicaciones MDU