001U28-31531-29
Cable drop robusto ClearCurve®, interno, tight-buffered, Plenum 1 F, monomodo (OS2)
Especificaciones generales
| Número del producto | 001U28-31531-29 |
| Métodos de instalación | Horizontal, Plenum, Riser, Drop |
| Tipo de cable | Tubo único |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de producto | Interconectar |
| Categoría de la fibra | ClearCurve® ZBL |
| Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) NFPA 70 OFNP, CSA FT-6 |
| Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-115-730, Telcordia GR-409 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
| Número de fibras | 1 |
| Color de la chaqueta externa | Amarillo |
| Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
| Coloración de la fibra | Blanco |
| Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
Especificaciones mecánicas
| Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 150 N |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 450 N |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 5 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 5 mm |
| Diámetro externo nominal | 4,8 mm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 2505 kg/km |
Compatible con versiones anteriores de todas las fibras monomodo ITU-G.652 de la industria
Cumple con los estándares de la industria y elimina la complejidad de la instalación
Diseño autolimitante de curvatura
Se puede grapar directamente y enrutar a través de esquinas cerradas
Diseño de cable con clasificación plenum (OFNP)
Plenum interno, riser vertical y aplicaciones horizontales para uso general
Embalaje conveniente, tamaño personalizado según el proveedor de servicios.
Implementación de campo sencillo
Mayor capacidad de carga de ancho de banda, diámetro exterior más pequeño, peso más ligero, radio mínimo de curvatura más pequeño
Supera al cable CAT 5e o CAT 6 típico para aplicaciones MDU
Supera los cables de cobre típicos (coaxial RG-6)
Mayor ancho de banda, menos peso, menos DE y radio de curvatura