text.skipToContent text.skipToNavigation

001Z3Z-32525E2G

Cable drop interno de  Cable drop interno de

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number 001Z3Z-32525E2G
Métodos de instalación Horizontal 
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra SMF-28® Ultra
Clasificación de la llama LSZH™/FRNC
Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) J-VH
Geometría del cable Redondo
Normas
Reacción al Fuego Dca, s1a, d0, a2
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA FT-4 
Prueba de propagación de llamas Ignífugo según IEC 60332-1-2 (cable único) y IEC 60332-3-24 (haz de cables)
Requisitos de Reacción al Fuego Reacción al fuego según EN 50575 y EN 13501-6
Densidad del humo Baja emisión de humos según IEC 61034
Prueba del contenido de halógenos Cero halógenos según IEC 60754-1
Nivel de corrosión No corrosivo según IEC 60754-2
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  to  50 °C    (23 °F  to  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -25 °C  to  70 °C    (-13 °F  to  158 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable Meter - Handset - CE 17 EN 50575 Dca-s1a,d0,a1 - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - J-VH 1 E9Ultra TB3 2.4 LSZH(TM)/FRNC
Número de fibras 1
Color de la chaqueta externa Marfil
Diámetro de protección 900 µm
Material de la chaqueta externa Ignífugo, no corrosivo/baja emisión de humos, material sin halógenos (FRNC/LSZH)
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Hilo de aramida
Elementos y/o Armadura de resistencia a la tracción Hilo de aramida
Color del tight buffer Amarillo
Tipo de tight buffer TB3 (fácil de pelar hasta 10 cm)
Clasificación de la llama LSZH™/FRNC
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento 1000 N/10 cm
Resistencia al aplastamiento (reversible), cable de exterior 1000 N/10 cm
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 200 N
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 12 mm
Diámetro externo nominal 2,4 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 4,1 kg/km
Compatible con versiones anteriores de todas las fibras monomodo ITU-G.652 de la industria
Cumple con los estándares de la industria y elimina la complejidad de la instalación
Estructura tight-buffered de 900 µm, fácil de pelar
Optimizado para conectores instalables en campo
Revestimiento LSZH ™/FRNC de pequeño diámetro y baja fricción
Diseño compacto para evitar conductos congestionados
Preconectorizado también disponible
Mismo tipo de fibra en toda la red
Carrete en caja
Entrega de pequeño tamaño, ideal para transporte y almacenamiento
Color discreta
Pequeño impacto en el sitio del cliente