001Z3Z-32825E2G
Cable drop interno de Cable drop interno de
Especificaciones generales
Número del producto | 001Z3Z-32825E2G |
Tipo de cable | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno |
Tipo de producto | Dieléctrico |
Categoría de la fibra | SMF-28® Ultra |
Clasificación de la llama | LSZH™/FRNC |
Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | J-VH |
Aplicación | Horizontal |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
Reacción al Fuego | B2ca, s1a, d2, a1 |
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Prueba de propagación de llamas | Ignífugo según IEC 60332-1-2 (cable único) y IEC 60332-3-24 (haz de cables) |
Requisitos de Reacción al Fuego | Reacción al fuego según EN 50575 y EN 13501-6 |
Densidad del humo | Baja emisión de humos según IEC 61034 |
Prueba del contenido de halógenos | Cero halógenos según IEC 60754-1 |
Nivel de corrosión | No corrosivo según IEC 60754-2 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -5 °C a 50 °C (23 °F a 122 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Marcado del cable | Meter - Handset - Cca-s1,d1,a1 - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - J-VH 1 E9Ultra TB3 3.7 LSZH(TM)/FRNC |
Número de fibras | 1 |
Color de la chaqueta externa | Marfil |
Diámetro de protección | 900 µm |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo, no corrosivo/baja emisión de humos, material sin halógenos (FRNC/LSZH) |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Hilo de aramida |
Elementos y/o Armadura de resistencia a la tracción | Hilo de aramida |
Color del tight buffer | Amarillo |
Tipo de tight buffer | TB3 (fácil de pelar hasta 10 cm) |
Clasificación de la llama | LSZH™/FRNC |
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento | 1000 N/10 cm |
Resistencia al aplastamiento (reversible), cable de exterior | 1000 N/10 cm |
Máxima resistencia a la tracción para la instalación | 200 N |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 12 mm |
Diámetro externo nominal | 3,7 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 4,1 kg/km |
Compatible con versiones anteriores de todas las fibras monomodo ITU-G.652 de la industria
Cumple con los estándares de la industria y elimina la complejidad de la instalación
Estructura tight-buffered de 900 µm, fácil de pelar
Optimizado para conectores instalables en campo
Revestimiento LSZH ™/FRNC de pequeño diámetro y baja fricción
Diseño compacto para evitar conductos congestionados
Preconectorizado también disponible
Mismo tipo de fibra en toda la red
Carrete en caja
Entrega de pequeño tamaño, ideal para transporte y almacenamiento
Color discreta
Pequeño impacto en el sitio del cliente