012K88-33130-D3
Cable blindado tight buffered DX MIC®, Plenum 12 F, multimodo (OM1) de 62,5 µm
Especificações gerais
| Número do produto | 012K88-33130-D3 |
| Métodos de instalación | Horizontal, Plenum |
| Tipo de cable | Tight-Buffered |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de producto | Blindaje dieléctrico |
| Categoría de la fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
| Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFNP, NFPA 262, CSA FT-6 |
| Criterios de diseño y prueba | ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | 0 °C para 60 °C (32 °F para 140 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | 0 °C para 70 °C (32 °F para 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Diseño del cable
| Número de fibras | 12 |
| Color de la chaqueta externa | Naranja |
| Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
| Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
| Elementos y/o blindaje de resistencia a la tracción - Capa 2 | Miembros de rigidez dieléctrica |
| Material de la chaqueta interna | Ignífugo |
| Color del tight buffer, Capa 1 | Azul, Naranja, Verde |
| Color del tight buffer, Capa 2 | Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
| Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
Especificaciones mecánicas
| Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 593 N |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1000 N |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 138 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 92 mm |
| Diámetro interno nominal del cable | 6 mm |
| Diámetro externo nominal | 9,2 mm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 81,07 kg/km |
Blindaje dieléctrico
Protección cuatro veces mayor en comparación con los cables sin blindaje
Fibras con buffer TBII
Pelado fácil y uniforme
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero
Fácil extracción del blindaje
Mayor seguridad y rapidez en la instalación