012T88-33190-D3
Cable blindado tight buffered DX MIC®, Plenum 12 F, multimodo de 50 µm (OM4)
General Specifications
Product Number | 012T88-33190-D3 |
EAN Code | 4056418171999 |
Tipo de cable | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno |
Tipo de producto | Blindaje dieléctrico |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
Aplicación | uso general, Horizontal, Plenum |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFNP, NFPA 262, CSA FT-6 |
Criterios de diseño y prueba | ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | 0 °C to 60 °C (32 °F to 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | 0 °C to 70 °C (32 °F to 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Diseño del cable
Número de fibras | 12 |
Color de la chaqueta externa | Verde agua |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
Elementos y/o blindaje de resistencia a la tracción - Capa 2 | Miembros de rigidez dieléctrica |
Material de la chaqueta interna | Ignífugo |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 3 | Blindaje dieléctrico |
Color del tight buffer | Azul, Naranja, Verde |
Color del tight buffer, Capa 2 | Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 593 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1000 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 173 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 115 mm |
Diámetro interno nominal del cable | 5,6 mm |
Diámetro externo nominal | 11,5 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 1,433 kg/km |
Blindaje dieléctrico
Protección cuatro veces mayor en comparación con los cables sin blindaje
Fibras con buffer TBII
Pelado fácil y uniforme
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero
Fácil extracción del blindaje
Mayor seguridad y rapidez en la instalación