text.skipToContent text.skipToNavigation

024E88-33131-D3

Cable blindado tight buffered DX MIC®, Plenum  24 F, monomodo (OS2)

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 024E88-33131-D3
Métodos de instalación Horizontal,  Plenum 
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de producto Blindaje dieléctrico
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFNP, NFPA 262, CSA FT-6 
Criterios de diseño y prueba ICEA S-83-596 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  para  60 °C    (32 °F  para  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento 0 °C  para  70 °C    (32 °F  para  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Diseño del cable
Número de fibras 24
Color de la chaqueta externa Amarillo
Material de la chaqueta externa Ignífugo
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez dieléctrica
Elementos y/o blindaje de resistencia a la tracción - Capa 2 Miembros de rigidez dieléctrica
Material de la chaqueta interna Ignífugo
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 3 Blindaje dieléctrico
Color del tight buffer, Capa 1 Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo
Color del tight buffer, Capa 2 Violeta, Rosa, Verde agua, Azul*, Naranja*, Verde*, Marrón*, Pizarra*, Blanco*, Rojo*, Negro*, Amarillo*, Violeta*, Rosa*, Verde agua*
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 867 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 2600 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 197 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 131 mm
Diámetro interno nominal del cable 6,8 mm
Diámetro externo nominal 13,1 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 1887 kg/km
Blindaje dieléctrico
Protección cuatro veces mayor en comparación con los cables sin blindaje
Fibras con buffer TBII
Pelado fácil y uniforme
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero
Fácil extracción del blindaje
Mayor seguridad y rapidez en la instalación