024K88-33130-D3
Cable blindado tight buffered DX MIC®, Plenum 24 F, multimodo (OM1) de 62,5 µm
Especificaciones generales
| Número del producto | 024K88-33130-D3 |
| Métodos de instalación | Horizontal, Plenum |
| Tipo de cable | Tight-Buffered |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de producto | Blindaje dieléctrico |
| Categoría de la fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
| Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFCP, NFPA 262, CSA FT-6 |
| Criterios de diseño y prueba | ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
| Número de fibras | 24 |
| Color de la chaqueta externa | Naranja |
| Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
| Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
| Elementos y/o blindaje de resistencia a la tracción - Capa 2 | Miembros de rigidez dieléctrica |
| Material de la chaqueta interna | Ignífugo |
| Color del tight buffer, Capa 1 | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo |
| Color del tight buffer, Capa 2 | Violeta, Rosa, Verde agua, Azul*, Naranja*, Verde*, Marrón*, Pizarra*, Blanco*, Rojo*, Negro*, Amarillo*, Violeta*, Rosa*, Verde agua* |
| Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
Especificaciones mecánicas
| Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 867 N |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 2600 N |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 169,5 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 113 mm |
| Diámetro interno nominal del cable | 7,7 mm |
| Diámetro externo nominal | 11,3 mm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 128,7 kg/km |
Blindaje dieléctrico
Protección cuatro veces mayor en comparación con los cables sin blindaje
Fibras con buffer TBII
Pelado fácil y uniforme
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero
Fácil extracción del blindaje
Mayor seguridad y rapidez en la instalación