text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable blindado tight buffered DX MIC®, Plenum

Los cables plenum blindados DX MIC® de Corning son subunidades MIC estándar colocadas dentro de un blindaje dieléctrico, que ofrecen mayor fuerza y​resistencia al aplastamiento, sin las propiedades conductoras del blindaje tradicional. Estos cables están diseñados para su uso en backbone intra-edificio y instalaciones horizontales. Las fibras con buffer TBII® revestidas individualmente permiten un pelado fácil y uniforme y facilitan la terminación. Las fibras se entrelazan alrededor de un elemento dieléctrico central, que está protegido por un blindaje totalmente dieléctrico flexible, que ofrece una fácil instalación en un solo paso y una protección hasta cuatro veces mayor contra el aplastamiento de cables no blindados. Con un revestimiento exterior ignífugo, este cable es particularmente útil para tráfico pesado o condiciones de exposición mecánica más desafiantes y aplicaciones que requieren cables extra robustos. Este cable está disponible en 12 colores de cubierta diferentes – azul, naranja, verde, marrón, pizarra, blanco, rojo, negro, amarillo, violeta, rosa y aqua. El revestimiento de color permite una fácil identificación visual de los cables. El color estándar del revestimiento estará determinado por el tipo de fibra dominante en el cable y utilizará los números de pieza estándar que se muestran aquí. Llama a Servicio al cliente al 1-800-743-2675 para solicitar opciones de color adicionales.

Productos

Número del producto Nombre del producto
006E88-31131-D3 Cable con armadura con recubrimiento ajustado MIC®DX, plenum, 6 F, monomodo (OS2)
006K88-31130-D3 Cable blindado tight buffered DX MIC®, Plenum, 6 F, multimodo (OM1) de 62,5 µm
006T88-31131-D3 Cable con recubrimiento ajustado y armadura MIC®DX, plenum, 6 F, multimodo de 50 µm (OM2)
006T88-31180-D3 Cable con armadura con recubrimiento ajustado MIC®DX, plenum, 6 F, multimodo de 50 µm (OM3)
006T88-31190-D3 Cable con recubrimiento ajustado y armadura MIC®DX, plenum, 6 F, multimodo de 50 µm (OM4)
006T88-31191-D3 Cable con armadura con recubrimiento ajustado MIC®DX, plenum, 6 F, multimodo de 50 µm, distancia de 10 G extendida (OM4)
012E88-33131-D3 Cable con armadura con recubrimiento ajustado MIC®DX, plenum, 12 F, monomodo (OS2)
012K88-33130-D3 Cable blindado tight buffered DX MIC®, Plenum, 12 F, multimodo (OM1) de 62,5 µm
012T88-33131-D3 Cable con recubrimiento ajustado y armadura MIC®DX, plenum, 12 F, multimodo de 50 µm (OM2)
012T88-33180-D3 Cable con armadura con recubrimiento ajustado MIC®DX, plenum, 12 F, multimodo de 50 µm (OM3)
012T88-33190-D3 Cable con recubrimiento ajustado y armadura MIC®DX, plenum, 12 F, multimodo de 50 µm (OM4)
012T88-33191-D3 Cable con recubrimiento ajustado y armadura MIC®DX, plenum, 12 F, multimodo de 50 µm, distancia de 10 G extendida (OM4)
024E88-33131-D3 Cable con recubrimiento ajustado y armadura MIC®DX, plenum, 24 F, monomodo (OS2)
024K88-33130-D3 Cable blindado tight buffered DX MIC®, Plenum, 24 F, multimodo (OM1) de 62,5 µm
024T88-33131-D3 Cable con armadura con recubrimiento ajustado MIC®DX, plenum, 24 F, multimodo de 50 µm (OM2)
024T88-33180-D3 Cable con armadura con recubrimiento ajustado MIC®DX, plenum, 24 F, multimodo de 50 µm (OM3)
024T88-33190-D3 Cable con recubrimiento ajustado y armadura MIC®DX, plenum, 24 F, multimodo de 50 µm (OM4)
024T88-33191-D3 Cable con armadura con recubrimiento ajustado MIC®DX, plenum, 24 F, multimodo de 50 µm, distancia de 10 G extendida (OM4)