text.skipToContent text.skipToNavigation

002K88-31130-A3

Cable tight buffered MIC®, blindado con bloqueo, Plenum  2 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)

Normalmente se envía en 42 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 002K88-31130-A3
Métodos de instalación Horizontal,  Plenum,  Riser 
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de producto Blindaje con bloqueo
Categoría de la fibra 62,5 µm MM (OM1)
Clasificación de la llama Plenum (OFCP)
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFCP, CSA FT-6 
Criterios de diseño y prueba ICEA S-83-596 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  a  60 °C    (32 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento 0 °C  a  70 °C    (32 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Hilo
Número de fibras 2
Número de hilos de rasgado 1
Color de la chaqueta externa Naranja
Material de la chaqueta externa Ignífugo
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez dieléctrica
Material de la chaqueta interna Ignífugo
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 3 Blindaje con bloqueo
Color del tight buffer Azul, Naranja
Clasificación de la llama Plenum (OFCP)
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción a largo plazo, ≤ 12F 132 N
Máxima resistencia a la tracción, largo plazo, >12F 200 N
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 132 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, ≤12F 440 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, >12F 660 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 440 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 170 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 113 mm
Diámetro interno nominal del cable 5 mm
Diámetro externo nominal 11,3 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 99 kg/km
Diseño de blindaje con bloqueo flexible
Protección contra aplastamientos hasta siete veces mayor en comparación con los cables sin blindaje
Fibras con buffer TBII
Pelado fácil y uniforme
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero