012T88-33180-A3
Cable tight buffered MIC®, blindado con bloqueo, Plenum 12 F, multimodo de 50 µm (OM3)
Especificaciones generales
Número del producto | 012T88-33180-A3 |
Tipo de cable | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno |
Tipo de producto | Blindaje con bloqueo |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM3) |
Clasificación de la llama | Plenum (OFCP) |
Aplicación | Horizontal, Plenum, Riser |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFCP, NFPA 262, CSA FT-6 |
Criterios de diseño y prueba | ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Elemento central | Hilo |
Número de fibras | 12 |
Número de hilos de rasgado | 2 |
Color de la chaqueta externa | Verde agua |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
Elementos y/o blindaje de resistencia a la tracción - Capa 2 | Miembros de rigidez dieléctrica |
Material de la chaqueta interna | Ignífugo |
Color del tight buffer, Capa 1 | Azul, Naranja, Verde |
Color del tight buffer, Capa 2 | Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Clasificación de la llama | Plenum (OFCP) |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción a largo plazo, ≤ 12F | 132 N |
Máxima resistencia a la tracción, largo plazo, >12F | 200 N |
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 132 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, ≤12F | 440 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, >12F | 660 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 440 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 170 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 113 mm |
Diámetro interno nominal del cable | 6 mm |
Diámetro externo nominal | 11,3 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 113 kg/km |
Diseño de blindaje con bloqueo flexible
Protección contra aplastamientos hasta siete veces mayor en comparación con los cables sin blindaje
Fibras con buffer TBII
Pelado fácil y uniforme
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero