text.skipToContent text.skipToNavigation

012U88-33131-A3

Cable tight buffered MIC®, blindado con bloqueo, Plenum  Cable tight buffered MIC®, blindado con bloqueo, Plenum

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 012U88-33131-A3
Métodos de instalación Horizontal,  Plenum,  Riser 
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de producto Blindaje con bloqueo
Categoría de la fibra G.657.B3/G.652.D
Clasificación de la llama Plenum (OFCP)
Cable geometry Round
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Approvals and Listings National Electrical Code® (NEC®) OFCP, NFPA 262, CSA FT-6 
Design and Test Criteria ICEA S-83-596 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  to  60 °C    (32 °F  to  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento 0 °C  to  70 °C    (32 °F  to  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño del cable
Número de fibras 12
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez dieléctrica
Elementos y/o blindaje de resistencia a la tracción - Capa 2 Miembros de rigidez dieléctrica
Material de la chaqueta interna Ignífugo
Color del tight buffer, Capa 1 Azul, Naranja, Verde
Color del tight buffer, Capa 2 Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción a largo plazo, ≤ 12F 132 N
Máxima resistencia a la tracción, largo plazo, >12F 200 N
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 132 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, ≤12F 440 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, >12F 660 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 440 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 170 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 113 mm
Diámetro interno nominal del cable 6 mm
Diámetro externo nominal 11,3 mm 
Dimensions
Cable Weight 113 kg/km
Flexible, interlocking armor design
Seven times crush protection compared to non-armored cables
TBII buffered fibers
Easy, consistent stripping
Flame-retardant jacket
Rugged and durable