012Z88-31131-A3
Cable tight buffered MIC®, blindado con bloqueo, Plenum Cable tight buffered MIC®, blindado con bloqueo, Plenum
Especificaciones generales
| Número del producto | 012Z88-31131-A3 |
| Tipo de cable | Tight-Buffered |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de producto | Blindaje con bloqueo |
| Categoría de la fibra | SMF-28® Ultra |
| Clasificación de la llama | Plenum (OFCP) |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFCP, CSA FT-6 |
| Criterios de diseño y prueba | ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
| Número de fibras | 12 |
| Color del tight buffer, Capa 1 | Azul, Naranja, Verde |
| Color del tight buffer, Capa 2 | Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Especificaciones mecánicas
| Máxima resistencia a la tracción a largo plazo, ≤ 12F | 132 N |
| Máxima resistencia a la tracción, largo plazo, >12F | 200 N |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, ≤12F | 440 N |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, >12F | 660 N |
Dimensiones
| Peso del Cable | 99 kg/km |
Diseño de blindaje con bloqueo flexible
Protección contra aplastamientos hasta siete veces mayor en comparación con los cables sin blindaje
Fibras con buffer TBII
Pelado fácil y uniforme
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero