text.skipToContent text.skipToNavigation

002T88-31191-29

Cable tight buffered MIC®, Plenum  2 F, multimodo de 50 µm, distancia de 10 G extendida (OM4)

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 002T88-31191-29
Métodos de instalación Horizontal,  Plenum,  Riser 
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de producto Distribución
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4+)
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFNP, NFPA 262, CSA FT-6 
Criterios de diseño y prueba ICEA S-83-596 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  to  60 °C    (32 °F  to  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento 0 °C  to  70 °C    (32 °F  to  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central Hilo
Número de fibras 2
Color de la chaqueta externa Verde agua
Material de la chaqueta externa Ignífugo
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez dieléctrica
Color del tight buffer Azul, Naranja
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción a largo plazo, ≤ 12F 132 N
Máxima resistencia a la tracción, largo plazo, >12F 200 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, ≤12F 440 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, >12F 660 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 75 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 50 mm
Diámetro externo nominal 5 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 2,01 kg/km
Fibras con buffer de 900 µm
Pelado fácil y uniforme
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero