012K88-33130-29
Cable tight buffered MIC®, Plenum 12 F, multimodo (OM1) de 62,5 µm
General Specifications
| Product Number | 012K88-33130-29 |
| Métodos de instalación | Horizontal, Plenum, Riser |
| Tipo de cable | Tight-Buffered |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de producto | Distribución |
| Categoría de la fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
| Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFNP, NFPA 262, CSA FT-6 |
| Criterios de diseño y prueba | ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | 0 °C to 60 °C (32 °F to 140 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | 0 °C to 70 °C (32 °F to 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Diseño del cable
| Elemento central | Hilo |
| Número de fibras | 12 |
| Color de la chaqueta externa | Naranja |
| Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
| Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
| Elementos y/o blindaje de resistencia a la tracción - Capa 2 | Miembros de rigidez dieléctrica |
| Color del tight buffer, Capa 1 | Azul, Naranja, Verde |
| Color del tight buffer, Capa 2 | Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
| Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
Especificaciones mecánicas
| Máxima resistencia a la tracción a largo plazo, ≤ 12F | 132 N |
| Máxima resistencia a la tracción, largo plazo, >12F | 200 N |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, ≤12F | 440 N |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, >12F | 660 N |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 92 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 60 mm |
| Diámetro externo nominal | 6 mm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 3,38 kg/km |
Fibras con buffer de 900 µm
Pelado fácil y uniforme
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero