072T88-T3191-A3
Cable plenum con recubrimiento ajustado unificado con armadura engargolada MIC® 72 F, multimodo de 50 µm, distancia de 10 G extendida (OM4+)
Especificaciones generales
Número del producto | 072T88-T3191-A3 |
Tipo de cable | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno |
Tipo de producto | Blindaje con bloqueo |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4+) |
Clasificación de la llama | Plenum (OFCP) |
Aplicación | uso general, Horizontal, Plenum, Riser vertical |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFCP, CSA FT-6 |
Criterios de diseño y prueba | ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Elemento central | GRP revestido |
Número de fibras | 72 |
Número de hilos de rasgado | 8 |
Color de la chaqueta externa | Verde agua |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
Fibras por subunidad | 12 |
Número de tubos activos | 6 |
Color de la subunidad | Verde agua |
Diámetro de la subunidad | 5,55 mm |
Subunidad del color do tight buffer | Azul, Naranja, Verde |
Subunidad de color del tight buffer, capa 1 | Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Subunidad de color del tight buffer, capa 2 | Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Clasificación de la llama | Plenum (OFCP) |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 200 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 660 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 393 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 262 mm |
Diámetro interno nominal del cable | 1,86 mm |
Diámetro externo nominal | 26,2 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 5,278 kg/km |
Subunidades con cubierta de 12 fibras
Identificación rápida y fácil
Diseño de blindaje con bloqueo flexible
Protección contra aplastamientos hasta siete veces mayor en comparación con los cables sin blindaje
Fibras con buffer TBII
Pelado fácil y uniforme
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero