text.skipToContent text.skipToNavigation

048E88-61131-29

Cable plenum con recubrimiento ajustado unificado MIC®  48 F, monomodo (OS2)

Normalmente se envía en 42 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 048E88-61131-29
Código EAN 4056418190594
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de producto Distribución
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Aplicación uso general,  Horizontal,  Plenum,  Riser vertical 
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 
Criterios de diseño y prueba ICEA S-83-596 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  a  60 °C    (32 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento 0 °C  a  70 °C    (32 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central GRP revestido
Número de fibras 48
Número de hilos de rasgado 9
Color de la chaqueta externa Amarillo
Material de la chaqueta externa Ignífugo
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez dieléctrica
Fibras por subunidad 6
Número de tubos activos 8
Color de la subunidad Amarillo
Diámetro de la subunidad 4,4 mm
Subunidad del color do tight buffer Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 400 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 1320 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 267 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 178 mm
Diámetro externo nominal 17,8 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 297,9 kg/km

Subunidades con cubierta de 6 fibras

Identificación rápida y fácil

Fibras con buffer de 900 µm
Pelado fácil y uniforme
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero