060T88-T3131-29
Cable plenum con recubrimiento ajustado unificado MIC® 60 F, multimodo de 50 µm (OM2)
General Specifications
Product Number | 060T88-T3131-29 |
Tipo de cable | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno |
Tipo de producto | Distribución |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM2) |
Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
Aplicación | uso general, Horizontal, Plenum, Riser vertical |
Geometría del cable | Redondo |
Standards
RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Approvals and Listings | National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 |
Design and Test Criteria | ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | 0 °C to 60 °C (32 °F to 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | 0 °C to 70 °C (32 °F to 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Diseño del cable
Elemento central | GRP revestido |
Número de fibras | 60 |
Número de hilos de rasgado | 6 |
Color de la chaqueta externa | Naranja |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
Fibras por subunidad | 12 |
Número de tubos activos | 5 |
Color de la subunidad | Naranja |
Diámetro de la subunidad | 5,55 mm |
Subunidad del color do tight buffer | Azul, Naranja, Verde |
Subunidad de color del tight buffer, capa 1 | Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Subunidad de color del tight buffer, capa 2 | Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 400 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1320 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 269 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 179 mm |
Diámetro externo nominal | 17,9 mm |
Optical Characteristics
Fiber Code | T |
Performance Option Code | 31 |
Fiber Category | OM2 |
Fiber Type | Multimode |
Fiber Name | 50 µm MM (OM2) |
Maximum Attenuation | 2.8 dB/km / 1.0 dB/km |
Wavelengths | 850 nm / 1300 nm |
Fiber Compliance | IEC 60793-2-10 |
Fiber Core Diameter | 50 µm |
Serial 1 Gigabit Ethernet | 750 m / 600 m |
Serial 10 Gigabit Ethernet | 150 m / - |
Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) | 950 MHz*km / - |
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth | 700 MHz*km / 500 MHz*km |
Dimensiones
Peso del Cable | 267,9 kg/km (180,02 lb/1000 ft) |
12-fiber jacketed subunits
Quick and easy identification
900 µm buffered fibers
Easy, consistent stripping
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
Flame-retardant jacket
Rugged and durable