060T88-T3180-29
Cable plenum con recubrimiento ajustado unificado MIC® 60 F, multimodo de 50 µm (OM3)
Especificaciones generales
Número del producto | 060T88-T3180-29 |
Tipo de cable | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno |
Tipo de producto | Distribución |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM3) |
Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
Aplicación | Horizontal, Plenum, Riser |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 |
Criterios de diseño y prueba | ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Elemento central | GRP revestido |
Número de fibras | 60 |
Número de hilos de rasgado | 6 |
Color de la chaqueta externa | Verde agua |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
Fibras por subunidad | 12 |
Número de tubos activos | 5 |
Color de la subunidad | Verde agua |
Diámetro de la subunidad | 5,55 mm |
Subunidad del color do tight buffer | Azul, Naranja, Verde |
Subunidad de color del tight buffer, capa 1 | Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Subunidad de color del tight buffer, capa 2 | Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 400 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1320 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 269 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 179 mm |
Diámetro externo nominal | 17,9 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 267,9 kg/km |
Subunidades con cubierta de 12 fibras
Identificación rápida y fácil
Fibras con buffer de 900 µm
Pelado fácil y uniforme
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero