text.skipToContent text.skipToNavigation

144T88-Y3180-29

Cable plenum con recubrimiento ajustado unificado MIC®  144 F, multimodo de 50 µm (OM3)

Normalmente se envía en 42 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 144T88-Y3180-29
Métodos de instalación Horizontal,  Plenum,  Riser 
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de producto Distribución
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM3)
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFNP, NFPA 262, CSA FT-6 
Criterios de diseño y prueba ICEA S-83-596 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  a  60 °C    (32 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento 0 °C  a  70 °C    (32 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central GRP revestido
Número de fibras 144
Número de hilos de rasgado 13
Color de la chaqueta externa Verde agua
Material de la chaqueta externa Ignífugo
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez dieléctrica
Fibras por subunidad 24
Número de tubos activos 6
Color de la subunidad Verde agua
Diámetro de la subunidad 6,8 mm
Subunidad del color do tight buffer Azul, Naranja, Verde
Subunidad de color del tight buffer, capa 1 Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Subunidad de color del tight buffer, capa 2 Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 400 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 1320 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 352,5 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 235 mm
Diámetro externo nominal 23,5 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 482,3 kg/km

Subunidades con cubierta de 24 fibras

Identificación rápida y fácil

Fibras con buffer de 900 µm
Pelado fácil y uniforme
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero