036K88-61130-29
Cable plenum con recubrimiento ajustado unificado MIC® 36 F, multimodo de 62,5 µm (OM1)
Especificações gerais
| Número do produto | 036K88-61130-29 |
| Métodos de instalación | Horizontal, Plenum, Riser |
| Tipo de cable | Tight-Buffered |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de producto | Distribución |
| Categoría de la fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
| Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA FT-4 |
| Criterios de diseño y prueba | ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | 0 °C para 60 °C (32 °F para 140 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | 0 °C para 70 °C (32 °F para 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Diseño del cable
| Elemento central | GRP revestido |
| Número de fibras | 36 |
| Número de hilos de rasgado | 7 |
| Color de la chaqueta externa | Naranja |
| Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
| Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
| Fibras por subunidad | 6 |
| Número de tubos activos | 6 |
| Color de la subunidad | Naranja |
| Diámetro de la subunidad | 4,4 mm |
| Subunidad del color do tight buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco |
| Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
Especificaciones mecánicas
| Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo | 400 N |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1320 N |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 222 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 148 mm |
| Diámetro externo nominal | 14,8 mm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 207,3 kg/km |
Subunidades con cubierta de 6 fibras
Identificación rápida y fácil
Fibras con buffer de 900 µm
Pelado fácil y uniforme
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero