text.skipToContent text.skipToNavigation

001U21-35131-ES

Cable drop compacto ClearCurve®, interno, tight-buffered, Riser  1 F, monomodo (OS2)

Normalmente se envía en 42 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 001U21-35131-ES
Tipo de cable Tubo único
Ambiente Interno
Tipo de producto Interconectar
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Clasificación de la llama Riser (OFNR)
Aplicación uso general,  Horizontal,  Drop 
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA FT-4 
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-104-596, Telcordia GR-409, CSA FT-4 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -20 °C  a  70 °C    (-4 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Número de fibras 1
Color de la chaqueta externa Off-White
Material de la chaqueta externa Ignífugo
Coloración de la fibra Blanco
Clasificación de la llama Riser (OFNR)
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 66 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 220 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 5 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 5 mm
Diámetro externo nominal 2,9 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 8,22 kg/km
Compatible con versiones anteriores de todas las fibras monomodo ITU-G.652 de la industria
Cumple con los estándares de la industria y elimina la complejidad de la instalación
Radio de curvatura mínimo de 5 mm
Ideal para despliegues con curvas cerradas
Diseño de cable con clasificación riser (OFNR)
Aplicaciones internas, riser vertical y aplicaciones horizontales para uso general
Embalaje conveniente, tamaño personalizado según el proveedor de servicios.
Implementación de campo sencillo
Mayor capacidad de carga de ancho de banda, diámetro exterior más pequeño, peso más ligero, radio mínimo de curvatura más pequeño
Supera al cable CAT 5e o CAT 6 típico para aplicaciones MDU