004T81-31131-A1
Cable tight buffered MIC®, blindado con bloqueo, Riser 4 F, multimodo de 50 µm (OM2)
Especificaciones generales
Número del producto | 004T81-31131-A1 |
Tipo de cable | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno |
Tipo de producto | Blindaje con bloqueo |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM2) |
Clasificación de la llama | Riser (OFCR) |
Aplicación | uso general, Horizontal |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFCR, UL 1666, CSA FT-4 |
Criterios de diseño y prueba | ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Elemento central | Hilo |
Número de fibras | 4 |
Número de hilos de rasgado | 1 |
Color de la chaqueta externa | Naranja |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
Material de la chaqueta interna | Ignífugo |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 3 | Miembros de rigidez dieléctrica |
Color del tight buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón |
Clasificación de la llama | Riser (OFCR) |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción a largo plazo, ≤ 12F | 200 N |
Máxima resistencia a la tracción, largo plazo, >12F | 400 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, ≤12F | 660 N |
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, >12F | 1320 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 170 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 113 mm |
Diámetro interno nominal del cable | 459 mm |
Diámetro externo nominal | 11,3 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 924 kg/km |
Diseño de blindaje con bloqueo flexible
Protección contra aplastamientos hasta seis veces mayor
Fibras con buffer
Pelado fácil y uniforme
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero