text.skipToContent text.skipToNavigation

008T81-31131-A1

Cable tight buffered MIC®, blindado con bloqueo, Riser  8 F, multimodo de 50 µm (OM2)

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 008T81-31131-A1
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de producto Blindaje con bloqueo
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM2)
Clasificación de la llama Riser (OFCR)
Aplicación Horizontal 
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFCR, UL 1666, CSA FT-4 
Criterios de diseño y prueba ICEA S-83-596 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -20 °C  a  70 °C    (-4 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Elemento central GRP revestido
Número de fibras 8
Número de hilos de rasgado 2
Color de la chaqueta externa Naranja
Material de la chaqueta externa Ignífugo
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez dieléctrica
Material de la chaqueta interna Ignífugo
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 3 Miembros de rigidez dieléctrica
Color del tight buffer Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro
Clasificación de la llama Riser (OFCR)
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción a largo plazo, ≤ 12F 200 N
Máxima resistencia a la tracción, largo plazo, >12F 400 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, ≤12F 660 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, >12F 1320 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 170 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 113 mm
Diámetro interno nominal del cable 5,55 mm
Diámetro externo nominal 11,3 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 993 kg/km
Diseño de blindaje con bloqueo flexible
Protección contra aplastamientos hasta seis veces mayor
Fibras con buffer
Pelado fácil y uniforme
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero