008T81-31180-A1
Cable tight buffered MIC®, blindado con bloqueo, Riser Cable tight buffered MIC®, blindado con bloqueo, Riser
General Specifications
| Product Number | 008T81-31180-A1 |
| Métodos de instalación | Horizontal, Riser |
| Tipo de cable | Tight-Buffered |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de producto | Blindaje con bloqueo |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM3) |
| Clasificación de la llama | Riser (OFCR) |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFCR, UL 1666, CSA FT-4 |
| Criterios de diseño y prueba | ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -20 °C to 70 °C (-4 °F to 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Diseño del cable
| Elemento central | GRP revestido |
| Número de fibras | 8 |
| Número de hilos de rasgado | 2 |
| Color de la chaqueta externa | Verde agua |
| Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
| Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
| Material de la chaqueta interna | Ignífugo |
| Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 3 | Blindaje con bloqueo |
| Color del tight buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro |
| Clasificación de la llama | Riser (OFCR) |
Especificaciones mecánicas
| Máxima resistencia a la tracción a largo plazo, ≤ 12F | 200 N |
| Máxima resistencia a la tracción, largo plazo, >12F | 400 N |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, ≤12F | 660 N |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo, >12F | 1320 N |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 170 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 113 mm |
| Diámetro interno nominal del cable | 5,55 mm |
| Diámetro externo nominal | 11,3 mm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 993 kg/km |
Diseño de blindaje con bloqueo flexible
Protección contra aplastamientos hasta seis veces mayor
Fibras con buffer
Pelado fácil y uniforme
Revestimiento ignífugo
Resistente y duradero